Support technique
Sujets techniques et "meilleures pratiques" : Caractéristiques du produit, utilisation et intégration du système des moteurs et contrôleurs maxon.
Thèmes généraux
- EPOS4, ESCON2 ou ESCON : quel contrôleur choisir ?
- Quelles sont les informations requises par le support ?
- Contrôleurs : Où trouver les manuels d'utilisation, les logiciels, les fichiers CAO et la documentation ?
- Windows 11 : échange de données USB bloqué
- Différentes méthodes pour la commutation d'enroulement des moteurs BLDC / EC
- Conseils en cas de problèmes de mise à jour USB ou firmware
Régulation du moteur (en général)
- Quelle tension d'alimentation est nécessaire pour un contrôleur ?
- Ondulation de courant PWM, ondulation de couple, ondulation de cogging - Quelle en est la cause ?
- Quelle est la signification de STO ?
- Pourquoi l'utilisation d'un contrôleur de moteur peut-elle être un avantage même pour un moteur à courant continu ?
- MLI (PWM), schéma MLI (2 niveaux, 3 niveaux), ondulation de courant, chauffage du moteur
- Mesure de la vitesse et précision du contrôle de la vitesse
EPOS4, IDX, EPOS2, EPOS, MCD gamme de produits
- Code d'erreur EPOS4 0x5281 « Hardware Incompatibility » - Que faire ?
- EPOS4 / IDX : Étapes importantes lors de la première mise en service
- EPOS4: Erreur du capteur à effet Hall (0x7388) ?
- EPOS4 / IDX : conception de la commande, modes de fonctionnement et taux de cycle du bus
- CANopen : Bases et liens
- EPOS2 / EPOS4 / IDX: Commande par Python -> ctypes
ESCON, ESCON2 gamme de produits
- ESCON : Télécharger les paramètres dans un fichier *.edc
- ESCON2 : qu'est-ce qui le rend si spécial ?
- ESCON2 : une entrée en matière rapide et quelques aperçus
- ESCON : Câblage de sortie numérique
- ESCON : Conseils sur le réglage manuel des paramètres de contrôle
- ESCON : Fréquence d'entrée MLI (PWM) <-> fréquence de sortie MLI ?