2. Support technique
  3. Régulation du moteur (en général)

Régulation du moteur (en général)

  • Quelle tension d'alimentation est nécessaire pour un contrôleur ?
  • Ondulation de courant PWM, ondulation de couple, ondulation de cogging - Quelle en est la cause ?
  • Quelle est la signification de STO ?
  • Pourquoi l'utilisation d'un contrôleur de moteur peut-elle être un avantage même pour un moteur à courant continu ?
  • MLI (PWM), schéma MLI (2 niveaux, 3 niveaux), ondulation de courant, chauffage du moteur
  • Mesure de la vitesse et précision du contrôle de la vitesse
  • Contrôleurs moteur : courant d'entrée, courant moteur et conversion de puissance
  • Étage de puissance PWM : ondulation de courant et inductances moteur
  • Protection des données
  • Information légale
  • Conditions générales
  • Mentions légales

© 2026 maxon. All rights reserved.