2. Produktwissen
  3. Motor

Motor

Technische Hintergrundinformationen über maxon Motoren

  • EC-frameless "DT" + "TSX-MAG": Fehlfunktion durch falsche "Paarung"!
  • Bedeutung und Einfluss von "Rastmoment" und "Drehmoment-Rippel"
  • Motoren mit Lüfter: Was muss beim Einsatz beachtet werden?
  • Motor: Daten und Simulation
  • Bedeutung der maxon Motor-Spezifikationsdaten
  • Temperatursensor NTC
  • Temperatursensor PTC
  • Kommutierung: Graphitbürsten (GB) oder Edelmetall-Bürsten (EB)
  • Lager: Sinterlager oder Kugellager
  • Motorkonstanten
  • Typenleistung von DC / EC (BLDC) Motoren
  • Dauerbetriebsbereich von BLDC (EC) Motoren
  • Stärke eines BLDC (EC) Motors bei Sinuskommutierung
  • maxon Motoren als Generatoren
  • Die Erwärmung von Motoren (in Handgeräten)
  • Kleinspannungsbereich von DC Antrieben
  • Was ist CLL und was muss beim Einsatz mit PWM beachtet werden?
  • Datenschutz
  • Rechtliche Hinweise
  • AGB
  • Impressum

© 2026 maxon. All rights reserved.