Thema:
- Warum ist die Grenzlinie des Dauerbetriebsbereichs von EC Motoren gebogen?
Technischer Hintergrund & Lösung:
Grenze Dauerbetriebsbereich
Die Grenze des Dauerbetriebsbereichs ist gegeben durch
- die maximal zulässige Wicklungstemperatur von 125°C
- und die Fähigkeit des Motors die entstehende Wärme abzuführen.
Die Wicklung der EC-Motoren erwärmt sich
- direkt durch die Stromwärmeverluste (elektrischer Widerstand)
- indirekt durch die drehzahlabhängigen Eisenverluste im Rückschluss (Hysterese- und Wirbelstromverluste).
Die Wirbelstromverluste wachsen quadratisch mit zunehmender Drehzahl. Bei hohen Drehzahlen entstehen somit bedeutende Wärmverluste allein dadurch, dass der Magnet dreht. Daher darf nur ein immer kleinerer Strom fliessen, ohne die Wicklung zu überhitzen.
Bei höheren Drehzahlen steht somit ein immer kleineres Abgabe-Drehmoment zur Verfügung.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.