Eignungen und Eigenschaften
Die folgende Zusammenstellung gibt allgemeine Tendenzen und Erfahrungswerte. Wegen der Komplexität der beteiligten Prozesse sind im konkreten Anwendungsfall Abweichungen möglich.
- SL: Sintergleitlager
- KL: Kugellager
Kriterien, Eignung |
Sinterlager (SL)![]() |
Kugellager (KL)![]() |
---|---|---|
Dauerbetrieb | geeignet für höhere Drehzahlen (ab ca. 500 min-1) | geeignet für alle Drehzahlen |
Start-Stopp-Betrieb | reduzierte Lebensdauer |
geeignet |
Reversier-/ Umkehrbetrieb | ungeeignet | geeignet |
Atmosphäre (Luftfeuchtigkeit, Inertgase, Vakuum) | für Vakuum ungeeignet |
unproblematisch, evtl. Spezialschmierung |
hohe Umgebungstemperaturen | bis 85°C umproblematisch | |
tiefe Umgebungstemperaturen | weniger geeignet (evtl. Spezialschmierung) |
|
Geräusch | leiser | lauter |
Preis | tiefer | höher |
Einsatzgebiete:
Sintergleitlager
- bei kleineren Motoren
- bei Stirnradgetrieben
- Dauerbetrieb bei höheren Drehzahlen
Kugellager
- bei grösseren Motoren
- bei Planetengetrieben
- Dauerbetrieb bei hohen und tiefen Drehzahlen - Start-Stopp-Betrieb, Reversierbetrieb
- in Planetengetrieben
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.