2. Connaissance des produits
  3. Moteur

Moteur

Informations techniques de base sur les moteurs maxon

  • EC-frameless "DT" + "TSX-MAG" : Dysfonctionnement dû à une mauvaise correspondance d'appariement !
  • Signification et influence du "couple de cogging" et de "l'ondulation du couple".
  • Moteurs avec ventilateur : Que faut-il prendre en compte ?
  • Données sur les moteurs et simulation
  • Signification des données moteur spécifiées par maxon
  • Capteur de température NTC
  • Capteur de température PTC
  • Commutation : Balais en graphite (GB) ou en métal précieux (EB)
  • Roulements : Paliers lisses frittés ou roulements à billes
  • Constantes du moteur
  • Puissance assignée des moteurs DC / EC (BLDC)
  • Plage de fonctionnement en continu des moteurs BLDC (EC)
  • Avantages de la commutation sinusoïdale avec les moteurs BLDC (EC)
  • Les moteurs maxon comme générateurs
  • Réchauffement des moteurs (dans les outils à main)
  • Basse plage de tension des DC moteurs
  • Qu'est-ce que la CLL et que faut-il prendre en compte avec le PWM (MLI) ?
  • Protection des données
  • Information légale
  • Conditions générales
  • Mentions légales

© 2026 maxon. All rights reserved.