Propriétés des systèmes de commutation des moteurs à courant continu à balais
Sur les petits moteurs à courant continu, on trouve deux types de systèmes de balais qui sont présentés ici à titre de comparaison. (Dans un moteur, il n'y a qu'un seul type !)
|
|
|
|
Domaines d'application
Le tableau suivant donne les tendances générales et les valeurs d'expérience. En raison de la complexité des processus impliqués, des écarts peuvent se produire dans le cas d'application concret.
- GB : commutation de balais en graphite
- EBCLL : commutation de balais en métaux précieux avec CLL
Critères,
|
|
|
| fonctionnement continu | bonne espérance de vie | bonne espérance de vie |
| fonctionnement start-stop | adapté | durée de vie réduite |
| fonctionnement inversé | adapté mais durée de vie réduite | espérance de vie réduite |
| courant de charge relatif pour espérance de vie élevée |
plus élevée (50-80% du courant continu max.) | plus petite (<50% du courant continu max.) |
| courant de charge absolu | élevé | faible |
| courants de pointe | bien adaptés, grâce à Contenu en Cu du balai |
moins adapté |
| température max. du bobinage | 125°C (...155°C) (liaison en fibre de verre) |
85°C (collage au scotch) |
| atmosphère (humidité, gaz inertes, vide) |
sensible | pas sensible |
| température ambiante élevée | sensible à une forte humidité élevée | pas sensible |
| température ambiante basse | sensible à une forte humidité réduite | pas sensible |
| bruit, vibration | bruyant | silencieux |
| prix | élevé | faible |
A savoir
Commutation en métal précieux
- dans les petits moteurs
- pour un fonctionnement continu à faible intensité
Commutation en graphite
- dans les moteurs plus importants
- pour un fonctionnement continu à des courants élevés
- pour le démarrage, l'arrêt et le fonctionnement inversé
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.