Propriétés et caractéristiques
Le tableau suivant donne des tendances générales et des valeurs d'expérience. En raison de la complexité des processus impliqués, des écarts peuvent se produire dans le cas concret d'application.
- SL : paliers lisses frittés
- KL : roulements à billes
Critères, caractéristiques |
Paliers lisses frittés (SL)
|
Roulements à billes (KL)
|
---|---|---|
Fonctionnement continu | Adapté pour des vitesses plus élevées (> environ 500 min-1) | Adapté pour toutes les vitesses |
Fonctionnement arrêt-Démarrage | Durée de vie réduite |
Adapté |
Fonctionnement inversé | Non adapté | Adapté |
Atmosphère (humidité, gaz inertes, vide) | Non adapté pour le vide |
Non problématique, si nécessaire lubrification spéciale |
Température ambiante élevée | Jusqu'à 85°C non problématique | |
Température ambiante basse | Moins adapté (si nécessaire lubrification spéciale) | |
Bruit | Plus silencieux | Plus bruyant |
Prix | Moins élevé | Plus élevé |
Domaines d'application
Paliers lisses frittés
- Dans les moteurs plus petits
- Pour un fonctionnement continu à des vitesses plus élevées
- Dans les réducteurs à engrenages droits
Roulements à billes
- Dans les moteurs plus grands
- Pour un fonctionnement continu à hautes et basses vitesses
- Pour le fonctionnement par à-coups (démarrage-arrêt), le fonctionnement inversé
- Dans les réducteurs planétaires
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.