Cet article décrit la relation entre les différentes constantes du moteur (par exemple, la constante de vitesse et de couple).
En général, les constantes du moteur résultent des détails de construction d'un moteur donné. Par exemple
- la longueur et le diamètre de l'actif
- la géométrie du bobinage, la résistance du bobinage et le nombre de bobinages
- les densités de flux magnétique, les aimants permanents
La constante de couple kM
- met en relation le couple produit avec le courant du moteur
- unité maxon : mNm / A
- Unité SI : Nm / A
Constante de vitesse kn
- met en relation la vitesse du moteur avec la tension de la force contre-électromotrice.
- Unité maxon : tr/min / V
- Unité SI : rad/s / V
Relation entre kn et kM
- kn est fondamentalement l'inverse de kM
- en unités maxon :
- en unités SI
Constante du générateur kG
- met en relation la tension de la force contre-électromotrice générée avec la vitesse du moteur.
- l'inverse de la constante de vitesse : kG = 1/ kn
- unité : V / tr/min
- souvent aussi en V / 1000 tr/min
Constante du moteur k
- utilisée pour exprimer la puissance du type de moteur (taille)
- indépendante des détails de l'enroulement, comme la résistance R
- relation :
avec :
-
- M = couple
- PJ = perte de puissance Joule (= R * I2)
- Le gradient vitesse-couple
de maxon est proportionnel à 1 / k2.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.