Dieser Artikel beschreibt den Zusammenhang der verschiedenen Motorkonstanten (z.B. Drehzahlkonstante, Drehmomentkonstante)
Im Allgemeinen sind die Motorkonstanten Ausdruck der konstruktiven Details des Motors, wie:
- aktive Länge und Durchmesser
- Wicklungsgeometrie, Wicklungswiderstand und Windungszahl
- magnetische Flussdichten, Permanentmagnete
Drehmomentkonstante kM
- verbindet das erzeugte Drehmoment mit dem Motorstrom
- maxon Einheit: mNm / A
- SI Einheit: Nm / A
Drehzahlkonstante kn
- verbindet die Motordrehzahl mit der induzierten Spannung (EMK)
- maxon Einheit: rpm / V
- SI Einheit: rad/s / V
Verhältnis zwischen kn und kM
- kn ist grundsätzlich der Kehrwert von kM
- in maxon Einheiten

- in SI Einheiten

Generatorkonstante kG
- verbindet die induzierte Spannung mit der Motordrehzahl
- der Kehrwert der Drehzahlkonstante: kG = 1/ kn
- Einheit: V / rpm
- oft auch in V / 1000rpm
Motorkonstante k
- drückt die Stärke eines Motortyps aus (Grösse)
- unabhängig von den Wicklungsdetails, wie z.B. Widerstand R
- Beziehung:

mit:- M = Drehmoment
- PJ = Joule'sche Verlustleistung (= R * I2)
- Die maxon Kennliniensteigung
ist proportional zu 1 / k2.
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.