Eigenschaften von DC Motor Bürstensystemen
Bei kleinen Gleichstrommotoren kommen zwei Bürstensysteme zur Anwendung, die hier zur Gegenüberstellung zusammen gezeigt werden. (Im jeweiligen Motor kommt aber nur jeweils eine Bürstenart vor!)
|
|
|
|
Anwendungsgebiete
Die folgende Zusammenstellung gibt allgemeine Tendenzen und Erfahrungswerte. Wegen der Komplexität der beteiligten Prozesse sind im konkreten Anwendungsfall Abweichungen möglich.
- GB: Graphitbürsten-Kommutierung
- EBCLL: Edelmetallbürsten-Kommutierung mit CLL
Kriterien,Eignung |
|
|
| Dauerbetrieb | gute Lebensdauererwartung | gute Lebensdauererwartung |
| Start-Stopp-Betrieb | geeignet | reduzierte Lebensdauer |
| Reversierbetrieb | geeignet aber reduzierte Lebensdauer |
reduzierte Lebensdauer |
| Relative Strombelastung für hohe Lebensdauer |
eher gross (50-80% des zul. Dauerstroms) |
eher klein (<50% des zul. Dauerstroms) |
| Absolute Strombelastung | grösser | kleiner |
| Stromspitzen | dank Cu-Anteil in Bürste gut geeignet |
weniger geeignet |
| Max. Wicklungstemperatur | 125°C (...155°C) (Glasfaserbandage) |
85°C (Klebebandage) |
| Atmosphäre (Luftfeuchtigkeit, Inertgase, Vakuum) |
empfindlich | nicht empfindlich |
| Hohe Umgebungstemperatur | empfindlich auf stark erhöhte Luftfeuchtigkeit |
nicht empfindlich |
| Tiefe Umgebungstemperatur | empfindlich auf stark reduzierte Luftfeuchtigkeit |
nicht empfindlich |
| Geräusch, Vibration | lauter | leiser |
| Preis | höher | tiefer |
Merke
Edelmetallbürsten-Kommutierung
- bei kleineren Motoren
- Dauerbetrieb bei kleinen Strömen
Graphitbürsten-Kommutierung
- bei grösseren Motoren
- Dauerbetrieb bei hohen Strömen
- Start-Stopp- und Reversierbetrieb


Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.