Thema:
- Welche Qualitätsstandards werden von maxon erfüllt?
- Wo finden sich entsprechende Zertifikate?
- Wie verhält es sich mit EU-Richtlinien, RoHS und REACH?
Lösung:
I.) Qualitätsstandards und Zertifikate
Im maxon Katalog findet sich eine Zusammenfassung über die Qualitätsstandards und das maxon Qualitätsmanagement. Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen dieser Katalogseiten nochmals verdichtet. Ein Auszug der zweiseitigen deutschen, englischen und französischen Katalog-Information (Ausgabe 2026/2027) ist diesem Dokument ebenfalls als PDF angehängt.
Wo finden sich die Zertifikate?
Eine Liste aller Zertifikate findet sich hier:
-> www.maxongroup.com/de-de/unternehmen/qualitaet
Kontaktieren Sie bitte maxon's globalen Support oder Ihren lokale maxon Gesellschaft bei Bedarf an weiteren Dokumenten und Konformitätserklärungen für Ihr eingesetztes maxon Produkt. Eine Liste mit allen lokalen maxon Gesellschaften und Vertriebspartnern findet sich am Ende des Katalogs oder unter dem folgenden Link:
-> https://www.maxongroup.de/maxon/view/content/Kontakt
II.) EU-Richtlinien
II.1.) Maschinenrichtlinie
maxon Produkte sind für den Einbau in Endgeräte bestimmt und gelten als unvollständige Maschine gemäss EU-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie). Sie sind dazu bestimmt, in andere Maschinen oder andere unvollständige Maschinen eingebaut zu werden und tragen daher keine CE Kennzeichnung. Es liegt somit am Hersteller des Endgeräts, die relevanten Richtlinien zu bestimmen und deren Konformität zu erklären.
II.2.) RoHS
Die Richtlinie 2011/65/EU und (EU) 2017/2102 inkl. 2015/863/EU (RoHS) regelt bestimmte Voraussetzungen für das Inverkehrbringen von Elektro- und Elektronikgeräten. Die RoHS Richtlinie schränkt hierfür die Nutzung bestimmter Stoffe in elektrischen und elektronischen Geräten ein. Dabei dürfen die von der Richtlinie erfassten Stoffe Anhang II nur bis zu einer festgelegten Höchstkonzentration verwendet werden, sofern keine Ausnahme nach den Anhängen III und IV der Richtlinie für diese geltend gemacht werden kann. Für Komponenten sind die RoHS-Richtlinien nicht direkt anwendbar. Unabhängig davon hält maxon unter Berücksichtigung der in den Anhängen III und IV gelisteten Ausnahmen (z.B. 6a, 6b, 6c …) die Stoff-Beschränkungen dieser Richtlinie für die meisten Katalogprodukte ein. maxon Produkte, welche nicht der Richtlinie entsprechen, sind auf der jeweiligen Produktseite gekennzeichnet. Eine detaillierte Konformitätsbewertung kann bei maxon angefragt werden. Die Beurteilung, ob die Ausnahmegenehmigungen für das Endgerät anwendbar sind, obliegt dem Inverkehrbringer des Elektro- oder Elektronikgerätes.
II.3.) REACH
Alle in maxon Produkten verwendeten chemischen Stoffe sind mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) konform. Entsprechende REACH-Zertifikate können bei maxon angefragt werden.
II.4.) UL / CSA
Bestimmte Anwendungen und Märkte verlangen nach UL oderCSA-zertifizierten Motoren und Antrieben. maxon
Standard-Katalogprodukte haben grundsätzlich keine solche Zulassung. Wir sind jedoch in der Lage, unsere Motoren und Antriebe nach UL- oder CSA-Normen zu zertifizieren. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren maxon Vertrieb vor Ort.
II.5.) Anfragen zu Materialkonformität
Anfragen zur Materialkonformität (RoHS, REACH) müssen über die bestehenden Vertriebskontakte und Ansprechpartner bei der lokalen maxon Vertriebsgesellschaft gestellt werden. Die Anfrage muss unter Angabe der Artikelnummer(n) erfolgen. Das Ausstellen eines "Material Compliance Statements" für ein Produkt kann aufgrund notwendiger Abklärungen jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen.
III.) Querverweise
- maxon's "Info_Brief_EU_Richtlinien_230317.pdf" im Anhang
bzw. "Info_Letter_EU_Directives_230317.pdf" im Anhang - Deutscher maxon Katalog: http://epaper.maxongroup.de
- Englischer maxon Katalog: http://epaper.maxongroup.com
- Französischer maxon Katalog: http://epaper.maxongroup.fr
- Website mit Links auf die verschiedenen Zertifikate
- Erfüllte Standards & Normen
- UL Approbation von maxon Produkten
- UL File Number
- Zuverlässigkeitsanalyse, Fehlerrate, MTBF
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.