Quel couple le système de vélo électrique maxon BIKEDRIVE AIR délivre-t-il ?
Le système délivre environ 40 Nm à son maximum.
Combien de niveaux d'assistance sont disponibles ?
Trois niveaux d'assistance sont disponibles. Le fabricant du vélo définit ses paramètres initiaux, qui peuvent ensuite être adaptés individuellement par le consommateur final.
Puis-je définir moi-même les niveaux de support ?
Oui, vous pouvez utiliser l’application maxon Connect pour définir et enregistrer les niveaux individuellement. Vous pouvez toujours revenir aux paramètres initiaux.
Vous souhaitez entrer directement en contact avec l'équipe BIKEDRIVE ?
-> formulaire de contact BIKEDRIVE & e-mobility de maxon.
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.