Drehzahlregelung mit Encoder
Welche Mindestdrehzahl empfiehlt maxon für eine Drehzahlregelung mit Encoder?
10...100 min-1, je nach Anwendung.
Die Auflösung des Encoders sollte mindestens 500 Impulse pro Umdrehung betragen.
Mit höherer Auflösung, z.B. 5'000 Impulse, sind Drehzahlen unterhalb 10 min-1 realisierbar.
Ssiehe auch Encoder Auswahl Video
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.