Thema:
- Wann braucht man einen Encoder mit Line Driver?
Lösung:
Gründe, die für einen Einsatz von Encoder mit Line Driver sprechen
Treiber für längere Distanzen
- Längere Signalleitungen sind möglich
- Oft wird das Signal verstärkt, sodass ein grösserer Treiberstrom vorhanden ist
- Steilere Signalflanken (grössere Frequenzen und bessere Signalnutzung sind möglich
- Weniger Überschwingen beim Schalten der Flanke

Komplementärsignale
- Für differentielle Signalübertragung
- In Kombination mit einem Line Receiver in der Regelelektronik, sind die Signalleitungen sind besser gegen elektromagnetische Störeinflüsse (EMI) geschützt
- Dies ist speziell bei Positionierregelkreisen wichtig

Kombinationsmöglichkeiten mit Encoder und Line Driver/Receiver
Encoder mit Line Driver und Regler mit Line Receiver
Vorteile:
- Signalleitungen gegen elektromagnetische Störeinflüsse geschützt
- Lange Signalleitungen möglich
- Treiberstrom genügend gross
- Steilere Signalflanken
Nachteile:
- Evtl. höhere Kosten, da ein Line Driver und ein Line Receiver erforderlich ist.
Encoder mit Line Driver und Regler ohne Line Receiver
Vorteile:
- Besseres Signal, steilere Signalflanken, definiertere Pegel
Nachteile:
- Die Signale sind nicht gegen elektromagnetische Störeinflüsse geschützt
- Die maximalen Signalpegel sind im Bereich von 3.5V bis 4.0V (siehe unten Line Driver Diagramm)

Encoder ohne Line Driver und Regler ohne Line Receiver
Vorteile:
- Tiefere Kosten
- Kleinere Anzahl Kabel
Nachteile:
- Encodersignale sind nicht gegen elektromagnetische Störeinflüsse geschützt (Verlust von Positionsinformationen)
- Nur kürzere Leitungsdistanzen
- Flache Signalflanken
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.