Topic :
- Quelles normes de qualité sont respectées par Maxon ?
- Où trouver des certificats ?
- Qu'en est-il des directives européennes, RoHS et REACH ?
Solution :
I.) Informations fournies par le catalogue de maxon
Le catalogue de Maxon contient un résumé des informations sur les normes de qualité et la gestion de la qualité de Maxon. Certains des principaux points importants de ces pages du catalogue sont extraits ci-dessous. Des copies PDF des deux pages d'information du catalogue anglais, français et allemand (version 2026/2027) sont jointes.
Où trouver les Certificats ?
Les liens vers tous les certificats maxon se trouvent ici :
-> www.maxongroup.com/fr-fr/entreprise/qualite
En cas de doute sur ces informations pour votre produit, veuillez contacter le support mondial de maxon ou votre site maxon local ou votre partenaire commercial. Une liste de tous les points de contact se trouve à la fin du catalogue ou en suivant ce lien :
https://www.maxongroup.com/maxon/view/content/contact
II.) EU Directive
II.1.) Directive machines
Les produits maxon sont conçus pour être intégrés dans des appareils terminaux et sont considérés comme des quasi-machines conformément à la directive européenne 2006/42/CE (Directive Machines). Destinés à être intégrés dans des machines ou d'autres quasi-machines, ils ne portent donc aucun marquage CE. Il revient ainsi au constructeur de l'appareil final de définir les directives devant s'appliquer et de déclarer la conformité de l'appareil.
II.2.) RoHS
La directive 2011/65/UE et (UE) 2017/2102, y compris la directive 2015/863/UE (RoHS), régit certaines conditions de commercialisation des équipements électriques et électroniques. La directive RoHS limite l'utilisation de certaines substances dans les appareils électriques et électroniques. Les substances visées par l’annexe II peuvent être employées uniquement jusqu'à une concentration maximale fixée, sauf dérogation les concernant, applicable en vertu des annexes III et IV de la directive. Les directives RoHS ne sont pas directement applicables aux composants. Nonobstant ce qui précède, maxon respecte les restrictions de substances de la présente directive pour la plupart des produits de son catalogue, en respectant les exceptions énumérées dans les annexes III et IV (par ex. 6a, 6b, 6c...). Les produits maxon non conformes à la directive sont repérés en conséquence sur la page produit correspondante. Une évaluation de conformité détaillée peut être demandée à maxon. Il incombe au responsable de la commercialisation de l'équipement électrique ou électronique de déterminer si les dérogations s'appliquent à l'équipement final.
II.3.) REACH
Toutes les substances chimiques utilisées dans les produits maxon sont conformes au règlement (CE) nº 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances (REACH). Les certificats REACH correspondants sont disponibles sur demande au service clientèle.
II.4.) UL / CSA
Certaines applications et certains marchés exigent des moteurs et des entraînements certifiés UL et CSA. Les produits standard du catalogue ne sont normalement pas certifiés de la sorte. Mais nous sommes en mesure de certifier nos moteurs et entraînements selon les normes UL ou CSA. Pour plus d’informations, veuillez contacter le distributeur maxon compétent.
II.5.) Demandes concernant la conformité des matériaux
Les demandes relatives à la conformité des matériaux (RoHS, REACH) doivent être adressées aux contacts commerciaux existants et aux interlocuteurs de la société de distribution maxon locale. La demande doit être effectuée en indiquant le(s) numéro(s) d'article. L'établissement d'une "Material Compliance Statement" pour un produit peut toutefois prendre ensuite un certain temps.
III.) Référence croisée :
- maxon's "Info_Letter_EU_Directives_230317.pdf", voir en annexe
- Catalogue maxon : http://epaper.maxongroup.fr
- Site Web avec des liens vers les certificats
- Normes remplies
- Approbation UL des produits maxon
- Numéro de dossier UL
- Analyse de fiabilité, taux d'échec, MTBF
Commentaires
0 commentaire
Cet article n'accepte pas de commentaires.