Avatar

Urs Kafader

  • Gesamtaktivitäten 35
  • Letzte Aktivität
  • Mitglied seit
  • Folge ich 0 Benutzer
  • Gefolgt von 1 Benutzer
  • Stimmen 0
  • Abonnements 0

Beiträge

Neueste Aktivität von Urs Kafader Nach neuester Aktivität sortieren Neueste Aktivität Stimmen
  • Formelsammlung

    Die ausführliche Sammlung mit Illustrationen und Beschreibungen beinhaltet Formeln, Begriffe und Erläuterungen für die Berechnungen rund um Antriebssysteme. Ein Flow-chart unterstützt die zielgeric...

  • Encoder Auswahl

    Auswahlregeln für Inkrementalencoder bei Drehzahl- und Positionsregelung.

  • Motorkonstanten

    Dieser Artikel beschreibt den Zusammenhang der verschiedenen Motorkonstanten (z.B. Drehzahlkonstante, Drehmomentkonstante) Im Allgemeinen sind die Motorkonstanten Ausdruck der konstruktiven Details...

  • Auswahl Steuerung

    Den zur Regelungsaufgabe und zum Master passenden Kontroller finden.

  • Typenleistung von DC / EC (BLDC) Motoren

    Definition der Typenleistung Die Typenleistung wird mit dem zulässigen Dauerdrehmoment des Motortyps und einer Drehzahl unterhalb der Grenzdrehzahl ermittelt. Dauerbetrieb Theoretisch kann der Moto...

  • Auswahl der Wicklung

    Wie wähle ich die optimale Wicklung eines Motortyps aus?

  • Dauerbetriebsbereich von BLDC (EC) Motoren

    Thema: Warum ist die Grenzlinie des Dauerbetriebsbereichs von EC Motoren gebogen? Technischer Hintergrund & Lösung: Grenze Dauerbetriebsbereich Die Grenze des Dauerbetriebsbereichs ist gegeben du...

  • Die perfekte Motor-Baugrösse

    Wie wähle ich den richtigen Motortyps aus?

  • Stärke eines BLDC (EC) Motors bei Sinuskommutierung

    Wird ein EC-Motor durch Sinuskommutierung stärker? Die Schwierigkeit bei der Beantwortung dieser Frage liegt darin, geeignete Vergleichskriterien zu finden und zu definieren. Wir wollen uns hier au...

  • Getriebe-Auswahl

    Auswahlregeln für Getriebe auf der Basis von Drehmoment und Drehzahl.