Urs Kafader
- Gesamtaktivitäten 35
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 1 Benutzer
- Stimmen 0
- Abonnements 0
Beiträge
Neueste Aktivität von Urs Kafader Nach neuester Aktivität sortieren-
ESCON Studio: Aktivierung Virtueller Kontroller
Das ESCON Studio bietet die Funktion des sogenannten "Virtueller Kontroller" erlaubt es Konfigurationseinstellungen (* .edc Datei) zu öffnen, zu prüfen oder zu ändern, auch wenn kein physisches ESC...
Encoder: Probleme bei langen Leitungen
Beim Einsatz von Encodern mit langen Leitungen können Probleme auftauchen. Die drei Hauptprobleme sind nicht unabhängig voneinander. 1. Elektromagnetische Störungen Elektromagnetische Störungen wir...
Encoder: Kanäle A und B, Phasenlage und Drehrichtung
Inkrementalencoder haben zwei Kanäle (A und B)? Warum und welcher Kanal kommt zuerst in Abhängigkeit der Drehrichtung? Inkremental-Encoder, wie sie maxon einsetzt, erzeugen eine Folge von elektrisc...
Bremse: Was zu beachten ist
1 Umfang Die Ausführungen im folgenden Dokument gelten für die maxon motor Bremsen Durchmesser 20 bis 44 mm (AB 20, AB 28, AB 32, AB 41 und AB 44). Beachten Sie auch die Angaben und Spezifikationen...
Kommutierung: Graphitbürsten (GB) oder Edelmetall-Bürsten (EB)
Eigenschaften von DC Motor Bürstensystemen Bei kleinen Gleichstrommotoren kommen zwei Bürstensysteme zur Anwendung, die hier zur Gegenüberstellung zusammen gezeigt werden. (Im jeweiligen Motor komm...
Praktische Übungen mit dem ESCON Studio
Lernen Sie den ESCON 4-Quadranten Servokontroller praktisch kennen: Funktionalität, Werkzeuge und Assistenten der Konfigurations- und Testsoftware "ESCON Studio". Öffnen Sie das PDF Dokument unten....
Buch - Auslegung von Hochpräzisen Kleinstantrieben
Schritt für Schritt von der zielgenauen Formulierung des Antriebsproblems bis zu seiner Lösung. Zahlreiche Tipps und Erläuterungen ohne grosse Theorie, soweit dies nicht für ein tieferes Verständni...
Encoder Familien
Lerne die maxon Encodertypen kennen.
Vorkehrungen für eine EMV-gerechte Installation
Thema: Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden, um eine EMV-gerechte Anlage aufzubauen (CE)? Lösung: Schirmung Der Begriff „Schutzerde“ wird als Sicherheitserde im Sinne des Personenschutzes ...
Lager: Sinterlager oder Kugellager
Eignungen und Eigenschaften Die folgende Zusammenstellung gibt allgemeine Tendenzen und Erfahrungswerte. Wegen der Komplexität der beteiligten Prozesse sind im konkreten Anwendungsfall Abweichungen...