Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
ESCON: Anschluss eines externen Potentiometers zur Sollwert-Vorgabe
Thema: Wie muss ein externes Potentiometer an die ESCON zur Sollwert-Vorgabe angeschlossen werden? Wie muss die ESCON bei Verwendung eines externen Potentiometers konfiguriert werden? Lösung: Die...
EPOS4: Grundregeln und Hinweise zur Implementation eines Protokoll-Treibers für RS232/UART Kommunikation
Die nachfolgenden Informationen richten sich an erfahrene Software-Entwickler mit Grundlagenkenntnisse von Kommunikationsprotokollen und der Anforderung das EPOS4 RS232 oder USB Protokoll auf einem...
Massnahmen beim Einsatz langer Kabel
Thema: Was ist die maximal mögliche Kabellänge? Was muss beim Einsatz von „langen“ Kabeln beachtet werden? Ausgangslage: Standardkabel von Motoren und Sensoren haben häufig nur eine Länge von 3...
Steuerung: Wo finden sich Handbücher, Software, CAD Dateien und Dokumentation?
Thema: Wo findem sich Handbücher, technische Spezifikation, CAD Dateien, Software Pakete und Libraries der maxon Steuerungen? Ausgangssituation: maxon stellt eine Vielzahl an Informationen und Do...
maxon BIKEDRIVE AIR: Video-Anleitung "Einbau von Akku und Antriebseinheit"
Das verlinkte Video-Tutorial zeigt den Einbau der maxon BIKEDRIVE AIR Akku- und Antriebseinheit: Besuchen Sie bitte maxon's BIKEDRIVE Website für weitere Fragen zu dem maxon BIKEDRIVE AIR System u...
Welche Fahrradhersteller haben den BIKEDRIVE AIR im Angebot und wo finde ich die Händlerliste?
Frage: Welche Fahrradhersteller haben den BIKEDRIVE AIR im Angebot und wo finde ich die Händlerliste? Antwort: Hier geht's zu den Bike Brands, die den maxon BIKEDRIVE AIR einsetzen. Weiterführe...
EPOS2: IPM - Interpolated Position Mode -> Konfiguration und Berechnung von PVT Kurvenpunkten
Thema: Wie funktioniert der IPM (= Interpolated Position Mode)? Was muss bei der Verwendung des IPM beachtet werden? Wie werden die einzelnen PVT-Punkte für eine gegebene Funktion (z.B. Sinus) ber...
ESCON: RC Servo Sollwert?
Thema: Was bedeutet "RC Servo Sollwert"? Wo wird "RC Servo Sollwert" verwendet? Lösung: Die Abkürzung "RC" steht für "Remote Control" (= Fernsteuerung). Bei der Kommandierung von Antrieben in A...
Vermeidung von Defekten dank korrektem Erdungskonzept
Thema: Vermeiden von Störungen und Defekten an Kommunikationsschnittstellen dank korrektem Erdungskonzept und GND-Verdrahtung. Situation: Durch ein falsch gewähltes Erdungs- und Massekonzept könn...
Erfüllte Standards & Normen
Thema: Welche Standards und Normen werden von maxon Steuerungen erfüllt? Lösung: maxon Steuerungen werden auf Basis der aktuellen gültigen und relevanten Normen entwickelt. Die Übersicht der erfü...