Thema:
Wie können die elektromagnetischen Emissionen bei DC Motoren möglichst klein gehalten werden?
Lösung:
Hauptquellen
The main sources of electromagnetic interference are
- das Bürstensystem (Funkenbildung wegen Induktivität und Abheben der Bürsten bei Vibrationen)
- die PWM Ansteuerung
maxon DC Motoren
maxon DC Motoren haben eine schwächere Tendenz zur Funkenbildung, wegen
- der eisenlosen Wicklung
- der kleineren Induktivität als eisenbehaftete DC Motoren
- der ungeraden Anzahl Kollektorsegmente (nur jeweils eine Teilwicklung muss kommutiert werden)
- der Funkenunterdrückung durch CLL bei Edelmetallbürsten
Massnahmen gegen Störemissionen
TUm die elektromagnetischen Emissionen der Antriebskomponenten möglichst klein zu halten, bieten sich folgende Möglichkeiten an:
- Edelmetallbürsten mit CLL statt Graphitbürsten verwenden, oder überhaupt einen bürstenlosen Motor.
- Entstörkondensatoren zwischen Terminals und Schirmerde einbauen (siehe Abbildung unten). Dies ist als Option bei DCX Motoren erhältlich.
- Ferrit-Ringkern über den Motoranschlusskabel montieren.
- Bei DC-Motoren ohne CLL-Scheiben ist eine Entstörung direkt beim Motor empfehlenswert.
- Motorleitungen paaren und wenn möglich abschirmen (ebenfalls Anschlussterminals abschirmen).
- Regler mit linearer Endstufe erzeugen weniger Störemissionen auf den Motorleitungen als die modernen Regler mit pulsweitenmodulierter Ansteuerung (PWM).
- Motor in zusätzlichem geerdeten Gehäuse kapseln (Prinzip Faradyscher Käfig).

Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.