Urs Kafader
- Activité totale 35
- Dernière activité
- Membre depuis
- Abonné à 0 utilisateur
- Abonnés 1 utilisateur
- Votes 0
- Abonnements 0
Articles
Activité récente par Urs Kafader Trier par activité récente-
Manuel des formules
La vaste collection d'illustrations et de descriptions comprend des formules, de la terminologie et des explications sur les calculs pertinents pour les systèmes d'entraînement. Un organigramme fou...
Sélection du codeur
Règles de sélection pour les codeurs incrémentaux en cas de contrôle de la vitesse et de la position. (vidéo en anglais)
Constantes du moteur
Cet article décrit la relation entre les différentes constantes du moteur (par exemple, la constante de vitesse et de couple).En général, les constantes du moteur résultent des détails de construct...
Sélection du contrôleur
Trouvez un contrôleur adéquat qui convient à la situation et au maître. (vidéo en anglais)
Puissance assignée des moteurs DC / EC (BLDC)
Définition de la puissance assignée La puissance assignée est calculée avec le couple continu maximal du type de moteur et une vitesse inférieure à la vitesse maximale admissible du moteur. Fonctio...
Sélection du bobinage du moteur
Comment choisir le type de bobinage idéal pour un moteur ? (vidéo en anglais)
Plage de fonctionnement en continu des moteurs BLDC (EC)
Sujet : Pourquoi la limite de la plage de fonctionnement continu des moteurs sans balais est-elle incurvée ? Contexte technique et solution : Limite de la plage de fonctionnement continu La limit...
La taille parfaite du moteur
Comment choisir le bon type de moteur ? (vidéo en anglais)
Avantages de la commutation sinusoïdale avec les moteurs BLDC (EC)
Un moteur EC à commutation sinusoïdale est-il plus puissant ? La difficulté de répondre à cette question est de trouver et de définir des références raisonnables. Nous nous limitons ici aux considé...
Sélection des réducteurs
Règles de sélection des réducteurs en fonction du couple et de la vitesse. (vidéo en anglais)