Jürgen Wagenbach
- Gesamtaktivitäten 548
- Letzte Aktivität
- Mitglied seit
- Folge ich 0 Benutzer
- Gefolgt von 2 Benutzer
- Stimmen 2
- Abonnements 408
Beiträge
Neueste Aktivität von Jürgen Wagenbach Nach neuester Aktivität sortieren-
UL File Number
Thema: Was bedeutet die "UL File Number"? Wo findet sich die "UL File Number" in maxon Dokumentationen? Lösung: Die Abkürzung UL steht für "Underwriter Laboratories". Es handelt es sich hierbei u...
EPOS4 / IDX: Kommandierung mit analogem Sollwert
Thema:Wie muss eine EPOS4 oder ein IDX für die analoge Sollwertvorgabe beim Einsatz als Drehzahl- oder Strom-/Drehmoment-Regler konfiguriert werden? Technischer Hintergrund:Anstatt über die Bus-Sch...
EPOS4: Kommandierung ohne Motor und Encoder?
Thema: Wie muss eine EPOS4 konfiguriert werden damit keine Fehlermeldungen auftreten auch wenn kein Motor und Encoder angeschlossen ist? Ausgangssituation: Es soll der Programmablauf und die Kommun...
Windows'10: EPOS Studio deinstallieren
Thema: Wie kann man "EPOS Studio" bei Windows'10 deinstallieren? Ausgangslage: Falls auf einem PC-System bereits eine "EPOS Studio" Version installiert ist, so muss diese zuerst deinstalliert wer...
CAN-Bus Struktur (Topologie) & Bus-Abschluss
Thema: Welche Punkte müssen bei einem CAN Bus Netzwerk als Voraussetzung für einen zuverlässigen, fehlerfreien Datenaustausch beachtet werden? Lösung: Es gibt mehrere wichtige Grundlagen, die bei e...
Wie finde ich das Datenblatt eines maxon Produkts anhand der 6-stelligen Artikelnummer?
Thema: Wie finde ich die Datenblätter von Motoren, Getrieben, Encodern, Motorkombinationen oder Steuerungen anhand der 6-stelligen Artikelnummer auf der maxon Website? Lösung: Falls Sie Information...
EPOS2 / EPOS4 / IDX: Kommandierung mit Python -> pythonnet
Thema: Kann die EPOS4 (oder EPOS2) auch mittels Python kommandiert werden? Grundlagen: maxon stellt keine Dokumentation, spezifische Libraries, Beispielcode oder Support für die Kommandierung von...
ESCON: Verdrahtung der digitalen Ausgänge
Thema: Wie müssen die digitalen Ausgänge einer ESCON verdrahtet werden? Welche Konfigurationsmöglichkeiten stehen zur Verfügung? Lösung: Die ESCON Steuerungen besitzen zwei digitale Ausgänge, wel...
Garantie / Gewährleistung
maxon gewährt für alle neu hergestellten Produkte die gesetzliche Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel für die Dauer von 12 Monaten ab Gefahrübergang. Reparatur oder Ersatz verlängern die ursp...
Parvalux PBL60 + maxon EPOS, ESCON
Thema: Wie muss der Parvalux / PBL60 Motor an eine maxon EPOS oder ESCON Steuerung angeschlossen werden? Welche spezifischen Konfigurationen sind notwendig? Lösung: Parvalux / PBL60 bürstenlos...