Thema:
- Welche Qualitätsstandards werden von maxon erfüllt?
- Wie verhält es sich mit der RoHS2 und RoHS3 Einhaltung von maxon Produkten?
- Ich benötige die Konformitätserklärung mit den Richtlinien der Europäischen Union.
Lösung:
Informationen im maxon Katalog
Im maxon Katalog findet sich eine Zusammenfassung über die Qualitätsstandards und das maxon Qualitätsmanagement. Nachfolgend sind die wichtigsten Informationen dieser Katalogseiten nochmals verdichtet. Ein Auszug der zweiseitigen deutschen und englischen Katalog-Information (Ausgabe 2020/2021) ist diesem Dokument ebenfalls als PDF angehängt. Unter der Listen der Querverweise findet sich auch ein Link zur jeweils aktuellen e-paper Version des Katalogs.
- Übersicht der maxon Zertifizierungen der einzelnen Produktionsstandorte
- EU-Richtlinien
- UL und CSA
"RoHS3"?
Obwohl es keine mit dem Begriff "RoHS3" benannte EU-Richtlinie gibt, wird dieser Begriff doch sehr oft fälschlicherweise in Zusammenhang mit der "Delegierte Richtlinie 2015/863/EU" von Anhang II der "Richtlinie 2011/65/EU RoHS" verwendet und eine entsprechend benannte Konformitätserklärung erwartet und nachgefragt. Es handelt sich dabei jedoch nur um einen Anhang zu der bestehenden "Richtlinie 2011/65". Der maxon Katalog nennt deshalb auch korrekterweise "2011/65/EU RoHS inkl. 2015/863/EU" (und keine Bezeichnung wie "RoHS3") in der Übersicht der EU-Richtlinien.
Konformitätserklärung für Richtlinien der Europäischen Union
Der englische Brief mit der "Declaration of Conformity with Directives of the European Union" findet sich im Anhang dieses Dokuments.
Kontaktieren Sie bitte maxon's globalen Support oder Ihren lokale maxon Gesellschaft bei weiteren Fragen zu diesem Thema oder in Bezug zu Ihrem konkret eingesetzten Produkt. Eine Liste mit allen lokalen maxon Gesellschaften und Vertriebspartnern findet sich am Ende des Katalogs oder unter dem folgenden Link:
https://www.maxongroup.com/maxon/view/content/contact
Querverweis:
- Deutscher maxon Katalog: http://epaper.maxongroup.de
- Englischer maxon Katalog: http://epaper.maxongroup.com
- Erfüllte Standards & Normen
- UL Approbation von maxon Produkten
- UL File Number
- Zuverlässigkeitsanalyse, Fehlerrate, MTBF
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.