Thema:
Wo findem sich Handbücher, technische Spezifikation, CAD Dateien, Software Pakete und Libraries der maxon Steuerungen?
Ausgangssituation:
maxon stellt eine Vielzahl an Informationen und Dokumentationen für die einzelnen Porduktreihen an Steuerungen zur Verfügung. Falls Sie sich für ein Produkt interessieren oder das Produkt bereits einsetzen, sind diese Dokumentationen eine wichtige Informationsquelle und die Software-Pakete für die Erstinbetriebnahme ein notwendiges Hilfsmittel.
Lösung:
Falls Sie bereits das Software-Paket Ihrer Steuerung installiert habe, finden sich die meisten Dokumentationen (ausser der CAD Dateien) auf Ihrem lokalen PC-Laufwerk. Die Dokumente finden Sie in den entsprechenden Unterverzeichnisse an diesen Standard Ablageorten abhängig von der eingesetzten Produktreihe und dem zugehörigen Software-Paket:
- EPOS4, EPOS3, EPOS2, EPOS2 P, EPOS, EPOS P, MCD, MCD P:
- Software-Paket: EPOS Studio
- Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\EPOS Positioning Controller
- ESCON:
- Software-Paket: ESCON Studio
- Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\ESCON Servo Controller
- MAXPOS:
- Software-Paket: MAXPOS Studio
- Installationsverzeichnis:
C:\Program Files (x86)\maxon motor ag\MAXPOS Positioning Controller
Die CAD Dateien sind nur über die entsprechende maxon Produkt-Website verfügbar. Im "Downloads"-Bereich der Produkt-Website finden sich auch alle Handbücher, Software Pakete, CAD Dateien, and meristens auch Videos.
- Öffnen Sie Ihre lokale maxon website (z.B. www.maxongroup.de) oder die globale maxon website www.maxongroup.com.
- Tippen Sie die Artikelnummer oder die Produktbezeichnung der von Ihnen eingesetzten Steuerung in das Suchfeld ein, z.B. 546047 im Falle einer "EPOS4 50/5":
- Klicken Sie auf die gewünschte Steuerung:
Im Download Tab finden sich verschiedene Unterbereiche: - Klicken Sie auf das Symbol neben dem Unterbereich und einer eventuell noch erscheinenden Sprachauswahl um alle Dokumente aufgelistet zu bekommen:
- Klicken Sie auf den "Videos" Tab um eine Liste aller verfügbaren Videos zu erhalten:
Wichtig:
- Bitte beachten Sie, dass die "Hardware Referenz" und die CAD Dateien nur für das jeweilig gewählte Produkt gültig sind. Falls Sie an den technischen Daten, Steckerbelegungen und erfüllte Normen oder CAD Dateien interessiert sind, achten Sie bitte darauf die entsprechende Produkt-Website und das entsprechende Handbuch oder Datei passend zu Ihrem konkreten Produkt geöffnet zu haben.
- Die "Firmware Spezifikation", "Application Notes", und Software Pakete sind immer gemeinsam für alle Produkte einer Produktreihe gültig (z.B. für alle ESCON oder alle EPOS4).
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.